Menu Search

Plaatmetaal plug 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

Deze afdichtplug is gemaakt van gegoten naturel nylon en wordt gebruikt om openingen en gaten in toepassingen af te dekken. Ideaal voor gebruik als buiseindkappen, stootranden en kleine apparaatvoetjes.
Essentra artikelnummer:

10407905

Oud artikelnummer:

62PPM14BM35

491 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0775
2500 - 9999 € 0,0697
10000 + € 0,0627
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 38,75

500 x € 0,0775

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.0 mm
d 14.0 mm
h 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 3.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Type Bubbel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op