Menu Search

Plaatmetaal plug 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturel

Deze afdichtplug is gemaakt van gegoten naturel nylon en wordt gebruikt om openingen en gaten in toepassingen af te dekken. Ideaal voor gebruik als buiseindkappen, stootranden en kleine apparaatvoetjes.
Essentra artikelnummer:

10407912

Oud artikelnummer:

62PPM18BM40

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1501
5000 - 9999 € 0,1287
10000 + € 0,1125
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 150,10

1000 x € 0,1501

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.0 mm
d 18.0 mm
h 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Maximale plaatdikte 4.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Type 5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op