Menu Search

Plaatmetaal plug 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze afdichtplug is gemaakt van gegoten naturel nylon en wordt gebruikt om openingen en gaten in toepassingen af te dekken. Ideaal voor gebruik als buiseindkappen, stootranden en kleine apparaatvoetjes.
Essentra artikelnummer:

10408049

Oud artikelnummer:

62PP043BM17

2500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0624
2500 - 9999 € 0,0561
10000 + € 0,0505
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 31,20

500 x € 0,0624

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.5 mm
d 11.1 mm
h 1.4 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 4.3 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op