Menu Search

Plaatmetaal plug 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturel

Solid Locking Plugs will close unneeded holes, wiring, outlets, fill unused accessory openings, cover inspection and production access holes. They can be used as tube end caps and protective bumpers.
Essentra artikelnummer:

10407943

Oud artikelnummer:

62PP012BG09XM21

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 5.2 mm
d 3.2 mm
h 1.0 mm
Compatibele paneeldiktes 0.79 - 20.6 mm
Minimale plaatdikte 0.79 mm
Maximale plaatdikte 2.4 mm
Kleur Naturel
Materiaal PA66
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op