Menu Search

Plaatmetaal plug 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze afdichtplug is gemaakt van gegoten zwart nylon en wordt gebruikt om openingen en gaten in toepassingen af te dekken. Ideaal voor gebruik als buiseindkappen, stootranden en kleine apparaatvoetjes.
Essentra artikelnummer:

10407967

Oud artikelnummer:

62PP015BG09B

7998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0648
5000 - 9999 € 0,0555
10000 + € 0,0486
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 64,80

1000 x € 0,0648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 6.4 mm
d 3.8 mm
h 2.0 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 2.4 mm
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op