Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1127 - € 0,1198 | 5530 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1425 - € 0,162 | 995 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 16710 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 4280 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| € 0,2216 - € 0,2532 | 2801 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 17221 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 231665 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2796 - € 0,3216 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2316 - € 0,2665 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2316 - € 0,2665 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| € 0,2695 - € 0,3086 | 999 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2316 - € 0,2665 | 998 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| € 0,2229 - € 0,2229 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1127 - € 0,1198 | 609 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 5885 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan