Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1127 - € 0,1198 | 609 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 5885 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | 1000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | 15345 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 14936 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| € 0,1173 - € 0,1632 | Vraag de levertijd aan hier |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2375 - € 0,2723 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2732 - € 0,3132 | 8 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2566 - € 0,2915 | 29894 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,4187 - € 0,4651 | Vraag de levertijd aan hier |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,098 - € 0,1041 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1239 - € 0,1409 | 3894 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,098 - € 0,1041 | 329 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 11947 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 16698 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 3000 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| € 0,2566 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 4015 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan