Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2353 - € 0,271 | 20400 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1048 - € 0,127 | 34157 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| € 0,2025 - € 0,2308 | 68000 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Push-in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,1228 - € 0,1279 | 1765 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Zelfklevend
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,2353 - € 0,271 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| € 0,1134 - € 0,1371 | 2980 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| € 0,2329 - € 0,2655 | 7494 Op voorraad |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Push-in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,1134 - € 0,1371 | 1000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| € 0,1048 - € 0,127 | 1144 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| € 0,418 - € 0,418 | 8683 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Zelfklevend
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| € 0,1048 - € 0,127 | 9001 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| € 0,2859 - € 0,3261 | 74040 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Push-in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,2353 - € 0,271 | 152507 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10019276 | € 0,1048 - € 0,127 | 32916 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|
| € 0,1048 - € 0,127 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| € 0,4095 - € 0,4423 | 2440 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zelfklevend
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,1134 - € 0,1371 | 78111 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push-in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| € 0,1028 - € 0,1093 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Zelfklevend
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,1048 - € 0,127 | 107998 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| € 0,1995 - € 0,2278 | 5837 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan