Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10110959
MWSET1-1-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1371 |
| 5000 - 9999 | € 0,1267 |
| 10000 - 19999 | € 0,1202 |
| 20000 + | € 0,1134 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Push-in |
| Zadeltype | Micro |
| Inwendige hoogte | 0.035 in |
| Inwendige hoogte | 0.9 mm |
| Binnenbreedte | 4.8 mm |
| Binnenbreedte | 0.189 in |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Totale breedte | 0.276 in |
| Totale breedte | 7.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 1.6 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.063 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |