Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 1.0 mm 4.6 mm PA

Dit miniatuur draadzadel is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. Het is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10019023

Oud artikelnummer:

MWSEB-1-19A2-RT

1765 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1279
5000 - 9999 € 0,1254
10000 + € 0,1228
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 127,90

1000 x € 0,1279

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Micro
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Inwendige hoogte 1.0 mm
Binnenbreedte 4.6 mm
Totale breedte 7.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
UL/CSA omschrijving UL E71558

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op