Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 3.0 mm 6.4 mm PA

Dit miniatuur draadzadel is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. Het is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10019061

Oud artikelnummer:

MWSEB-3-19A2-RT

1755 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1093
5000 - 9999 € 0,1071
10000 - 24999 € 0,105
25000 + € 0,1028
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 109,30

1000 x € 0,1093

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Micro
Compatibele gatdiameter 6.6 mm
Inwendige hoogte 3.0 mm
Binnenbreedte 6.4 mm
Totale breedte 9.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
UL/CSA omschrijving UL E71558

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op