10479766
MWSET1-2-1-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,127 |
| 5000 - 9999 | € 0,1173 |
| 10000 - 19999 | € 0,1111 |
| 20000 + | € 0,1048 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Push-in |
| Zadeltype | Micro |
| Inwendige hoogte | 0.114 in |
| Inwendige hoogte | 2.9 mm |
| Binnenbreedte | 4.8 mm |
| Binnenbreedte | 0.189 in |
| Maximale plaatdikte | 2.4 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.094 in |
| Totale breedte | 0.276 in |
| Totale breedte | 7.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.094 in |
| Plaatdiktebereik | 2.4 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan