Menu Search

Kabeldoorvoer Push-in 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Essentra artikelnummer:

10014738

Oud artikelnummer:

MBHWSSE1-1-01

74040 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3261
5000 - 9999 € 0,3008
10000 + € 0,2859
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 326,10

1000 x € 0,3261

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Micro
Inwendige hoogte 2.8 mm
Binnenbreedte 12.5 mm
Maximale plaatdikte 4.1 mm
Totale breedte 9.5 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
UL/CSA omschrijving UL E70062

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op