Onze inschroef-magneetsluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Behuizingsmateriaal | Sluitmechaniek | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,1418 - € 3,3156 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivoor
|
Schroefbevestiging
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 2,3448 - € 5,7968 | 139 Op voorraad |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 7,925 - € 13,90 | 50 Op voorraad |
PA
|
Sluiting
|
2.913 in
74.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 9,854 - € 23,219 | 29 Op voorraad |
POM
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 7,776 - € 16,331 | 46 Op voorraad |
ABS
|
Sluiting
|
2.52 in
64.0 mm
|
Zwart
|
Schroefbevestiging
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
€ 12,615 - € 31,134 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
4.173 in
106.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 9,041 - € 23,219 | 52 Op voorraad |
POM
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Schroefbevestiging
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 23,329 - € 48,992 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Sluiting
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,942 - € 11,5312 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoor
|
Schroefbevestiging
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 11,442 - € 25,275 | 163 Op voorraad |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 14,096 - € 29,602 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Sluiting
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 7,2538 - € 7,6447 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivoor
|
Schroefbevestiging
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
€ 3,2204 - € 7,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
Schroefbevestiging
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 8,222 - € 17,266 | 28 Op voorraad |
PP
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 17,512 - € 36,775 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Sluiting
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,942 - € 11,5312 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
2.087 in
53.0 mm
|
Zwart
|
Schroefbevestiging
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
€ 9,928 - € 20,85 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 4,0514 - € 7,1056 | 40 Op voorraad |
PA
|
Sluitplaat
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 3,1166 - € 7,2304 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
Schroefbevestiging
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 11,279 - € 27,893 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
4.173 in
106.0 mm
|
Wit
|
Schroefbevestiging
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan