Menu Search

Magneetsnapper 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Zwart

Essentra artikelnummer:

10201602

Fabrikant artikelnummer:

1222614

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 7,1368
100 - 499 € 3,3985
500 + € 3,2204
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 71,37

10 x € 7,1368

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Acrylonitril-butadieen-styreen
Sluitmechaniek Sluiting
Kleur Zwart
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Vanggewicht 14.0 g
Totale lengte 43.0 mm
Totale breedte 17.0 mm
Plaatlengte 24.0 mm
Plaatbreedte 13.5 mm
Behuizingsmateriaal ABS
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat 13.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 34.0 mm
Goederencode 8302420090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op