10272602
491988
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 - 49 | € 7,1056 |
| 50 + | € 4,0514 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Polyamide |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluitplaat |
| Kleur | Grijs |
| Bevestigingstype | Screw On |
| Totale lengte | 49.0 mm |
| Totale lengte | 1.929 in |
| Totale breedte | 15.0 mm |
| Totale breedte | 0.591 in |
| Plaatlengte | 49.0 mm |
| Plaatlengte | 1.929 in |
| Plaatdikte | 2.0 mm |
| Plaatdikte | 0.079 in |
| Plaatbreedte | 15.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.591 in |
| Behuizingsmateriaal | PA |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 1.575 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 40.0 mm |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan