Menu Search

Magneetsnapper 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Wit

Essentra artikelnummer:

10201633

Oud artikelnummer:

1222617

135 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 5,7968
50 - 249 € 2,7604
250 - 499 € 2,6268
500 - 999 € 2,4784
1000 + € 2,3448
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 28,98

5 x € 5,7968

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massieve behuizing Polybutyleentereftalaat
Sluitmechaniek Sluiting
Kleur Wit
Magneetmateriaal Ferriet
Bevestigingstype Screw On
Vanggewicht 5.0 g
Totale lengte 34.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Plaatlengte 30.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Plaatbreedte 11.0 mm
Behuizingsmateriaal PBT
Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat 20.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 25.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op