10201503
1222602
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 5 | € 31,134 |
| 6 - 29 | € 14,826 |
| 30 - 59 | € 14,099 |
| 60 - 119 | € 13,357 |
| 120 + | € 12,615 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Massieve behuizing | Polybutyleentereftalaat |
|---|---|
| Sluitmechaniek | Sluiting |
| Kleur | Wit |
| Magneetmateriaal | Ferriet |
| Bevestigingstype | Screw On |
| Vanggewicht | 100.0 g |
| Vanggewicht | 100.0 g |
| Totale lengte | 4.173 in |
| Totale lengte | 106.0 mm |
| Totale breedte | 14.0 mm |
| Totale breedte | 0.551 in |
| Plaatlengte | 1.496 in |
| Plaatlengte | 38.0 mm |
| Plaatdikte | 0.079 in |
| Plaatdikte | 2.0 mm |
| Plaatbreedte | 14.0 mm |
| Plaatbreedte | 0.551 in |
| Behuizingsmateriaal | PBT |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 25.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten op de plaat | 0.984 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 3.701 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 94.0 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan