Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bundels worden veilig bewaard in deze nylon klemmen. Veel verschillende bundeldiameters. Kleuren: Zwart en Naturel UL94 V-2 en UL94 V-0 geschat materiaal Verschillende bevestigingsgaten voor verschillende schroefmaten.
Serie: SR2059
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0393 - € 0,0486 | 999 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0321 - € 0,0396 | 7498 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,045 - € 0,0555 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0282 - € 0,0348 | 5000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0336 - € 0,04 | 12997 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0244 - € 0,0302 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0357 - € 0,0441 | 997 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,037 - € 0,0457 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0282 - € 0,0348 | 1049 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0282 - € 0,0348 | 999 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0282 - € 0,0348 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,0415 - € 0,0415 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0321 - € 0,0396 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0244 - € 0,0302 | 8481 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0291 - € 0,036 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0332 - € 0,041 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0618 - € 0,0763 | 3890 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,065 - € 0,0802 | 4000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan