10361467
22CC37B0375
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2500 - 12499 | € 0,0396 |
12500 - 49999 | € 0,0357 |
50000 + | € 0,0321 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Naturel |
Bevestigingsstijl | Klem |
Bevestigingsmethode | Screw |
Compatibele kabeldiameters | 9.5 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.374 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale breedte | 0.375 in |
Totale breedte | 9.5 mm |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Uitvoering | P-clip |
Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan