Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10361337

Oud artikelnummer:

22CC16A0156

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0438
5000 - 19999 € 0,0394
20000 + € 0,0355
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 43,80

1000 x € 0,0438

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 4.0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 4 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P Clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op