Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 9.5 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10361719

Oud artikelnummer:

22CC37D0375B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2500 - 12499 € 0,0396
12500 - 49999 € 0,0357
50000 + € 0,0321
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 2500

Totale prijs:

€ 99,00

2500 x € 0,0396

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 9.5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op