Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 6.4 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze schroefbare kunststof P-clip is eenvoudig te monteren. Ideaal voor het vasthouden van kabels, buizen of pijpen
Essentra artikelnummer:

10361559

Oud artikelnummer:

22CC37C0250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4000 - 19999 € 0,036
20000 - 79999 € 0,0324
80000 + € 0,0291
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 4000

Totale prijs:

€ 144,00

4000 x € 0,036

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele kabeldiameters 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale breedte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering P-clip
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op