Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Draadclip op een voet zijn een eenvoudige maar effectieve manier om een kabel te monteren met een zelfklevende montagestijl.
Serie: SR6261
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kabellengte | Minimale plaatdikte | Maximale plaatdikte | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3661 - € 0,4241 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| € 0,6682 - € 1,5378 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,3557 - € 0,3952 | 1054386 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| € 0,6132 - € 0,7261 | 6982 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| € 0,3068 - € 0,3321 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,7017 - € 0,8284 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| € 0,7017 - € 0,8284 | 2053 Op voorraad |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| € 0,5919 - € 0,5919 | 25212 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,3691 | 6798 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 0,6728 - € 0,7765 | 11271 Op voorraad |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| € 0,6682 - € 1,5378 | Vraag de levertijd aan hier |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| € 0,5019 - € 0,5934 | 2222 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.76 in
171.7 mm
|
||
| € 0,6117 - € 0,7261 | 7148 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| € 0,4393 - € 0,5126 | 6931 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 0,3661 - € 0,4241 | 30000 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 10300442 | € 0,3661 - € 0,4241 | 1987 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
| € 0,5019 - € 0,5934 | 2815 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.85 in
174.0 mm
|
||
| € 0,36 - € 0,4241 | 1600 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| € 0,6132 - € 0,7261 | 4481 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,6117 - € 0,7261 | 571 Op voorraad |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm