Menu Search

Schroefzadels Randbevestiging Nylon 6/6;Stainless Seel Zwart

Deze kabelklem voor metalen randen is gemaakt van een combinatie van zwarte nylon en verenstaal. De klem biedt een permanente bevestiging van de kabelbinder aan alle toepassingen van plaatmetaal.
Essentra artikelnummer:

10300732

Oud artikelnummer:

550278

1054886 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3952
5000 + € 0,3557
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 197,60

500 x € 0,3952

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Randbevestiging
Minimale plaatdikte 0.7 mm
Maximale plaatdikte 3.0 mm
Totale hoogte 168.3 mm
Totale breedte 15.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;RVS
Greepmateriaal RVS 302
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op