Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 1999 | € 0,7685 |
2000 + | € 0,651 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Edge Mount |
Special Features | Tie Holder Only |
Cable Width | 200.0 mm |
Cable Width | 7.874 in |
Overall Height | 18.8 mm |
Overall Height | 0.74 in |
Overall Length | 20.0 mm |
Overall Length | 0.787 in |
Overall Width | 17.1 mm |
Overall Width | 0.673 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
Grip Material | 302 Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan