10300527
550252
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 1999 | € 0,7261 |
| 2000 + | € 0,6132 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Randbevestiging |
| Minimale plaatdikte | 0.028 in |
| Minimale plaatdikte | 0.7 mm |
| Maximale plaatdikte | 3.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.118 in |
| Totale hoogte | 0.622 in |
| Totale hoogte | 15.8 mm |
| Totale breedte | 0.472 in |
| Totale breedte | 12.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 6.6;RVS |
| Greepmateriaal | RVS 302 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan