Menu Search

Schroefzadels Randbevestiging Nylon 6/6;Stainless Seel Zwart

Deze kabelklem voor metalen randen is gemaakt van een combinatie van zwarte nylon en verenstaal. De klem biedt een permanente bevestiging van de kabelbinder aan alle toepassingen van plaatmetaal.
Essentra artikelnummer:

10300459

Oud artikelnummer:

550244

30100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 2999 € 0,4241
3000 + € 0,3661
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 42,41

100 x € 0,4241

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Randbevestiging
Minimale plaatdikte 0.7 mm
Maximale plaatdikte 3.0 mm
Totale hoogte 15.6 mm
Totale breedte 13.9 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;RVS
Greepmateriaal RVS 302
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op