Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.
Serie: SR1817
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0953 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| € 0,0134 - € 0,0148 | 23663 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0358 - € 0,0397 | 51100 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0186 - € 0,0208 | 129577 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,016 - € 0,0177 | 310083 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0459 - € 0,0506 | 38 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,042 - € 0,0468 | 147300 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3859 - € 0,3859 | Vraag de levertijd aan hier |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| € 0,0619 - € 0,0687 | 3700 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0521 - € 0,0579 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0351 - € 0,0389 | 3064 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0214 - € 0,024 | 6900 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0638 - € 0,0709 | 38 Op voorraad |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0862 - € 0,0959 | Vraag de levertijd aan hier |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0737 - € 0,0819 | 1800 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1421 - € 0,1584 | 93 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1186 - € 0,1186 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| € 0,045 - € 0,045 | 955 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 86500 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan