Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze losneembare kabelbinder is gemaakt van naturel nylon 6/6. Het is 152,4 mm | 6.000 in lang en 4,8 mm | 0,190 in breed
Essentra artikelnummer:

10113936

Oud artikelnummer:

WIT-50R-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1186
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 118,60

1000 x € 0,1186

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Kabelbundeldiameters 50.8 mm
Minimale treksterkte van de lus 100.7 kg
Totale lengte 203.2 mm
Totale breedte 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op