Menu Search

Kabelbinder 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze standaard hittegestabiliseerde kabelbinder is ontworpen om hogere temperaturen te weerstaan, waardoor het een geschiktere optie is voor lastige omgevingen.
Essentra artikelnummer:

10036846

Oud artikelnummer:

WIT-18R-HT-M

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0927
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 92,70

1000 x € 0,0927

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Kabelbundeldiameters 25.4 - 80.0 mm
Totale lengte 114.8 mm
Massief materiaal Nylon 4/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op