Menu Search

Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Zwart

Weerbestendige kabelbinder die een speciaal additief bevat voor bescherming tegen UV straling en de levensduur van het product verlengt.
Essentra artikelnummer:

10245521

Oud artikelnummer:

460267

147300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0468
1000 - 1999 € 0,0444
2000 + € 0,042
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,68

100 x € 0,0468

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Koptype Ovale kop
Type gat No Screw Hole
Speciale eigenschappen Weerbestendig
Minimale treksterkte van de lus 22.0 kg
Totale lengte 203.0 mm
Totale breedte 4.6 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op