10245354
460250
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,0177 |
| 1000 - 1999 | € 0,0168 |
| 2000 + | € 0,016 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Coating | Zonder coating |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Koptype | Ovale kop |
| Type gat | No Screw Hole |
| Speciale eigenschappen | Weerbestendig |
| Minimale treksterkte van de lus | 8.0 kg |
| Minimale treksterkte van de lus | 8.0 kg |
| Totale lengte | 5.591 in |
| Totale lengte | 142.0 mm |
| Totale breedte | 2.5 mm |
| Totale breedte | 0.098 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan