Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Zwart

Weerbestendige kabelbinder die een speciaal additief bevat voor bescherming tegen UV straling en de levensduur van het product verlengt.
Essentra artikelnummer:

10245569

Oud artikelnummer:

460271

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0959
1000 - 1999 € 0,0911
2000 + € 0,0862
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 9,59

100 x € 0,0959

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Koptype Ovale kop
Type gat No Screw Hole
Speciale eigenschappen Weerbestendig
Minimale treksterkte van de lus 22.0 kg
Totale lengte 310.0 mm
Totale breedte 4.8 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op