Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.
Serie: SR1817
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0521 - € 0,0579 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0619 - € 0,0687 | 3700 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0351 - € 0,0389 | 3064 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,3859 - € 0,3859 | Vraag de levertijd aan hier |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| € 0,0214 - € 0,024 | 6900 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0737 - € 0,0819 | 1800 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0638 - € 0,0709 | 38 Op voorraad |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1421 - € 0,1584 | 93 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0862 - € 0,0959 | Vraag de levertijd aan hier |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0953 - € 0,0953 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| € 0,0134 - € 0,0148 | 23663 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0358 - € 0,0397 | 52100 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,016 - € 0,0177 | 310083 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0186 - € 0,0208 | 129577 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0459 - € 0,0506 | 38 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,042 - € 0,0468 | 147300 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1186 - € 0,1186 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| € 0,045 - € 0,045 | 955 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 86500 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan