Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsmethode | Totale breedte | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5674 - € 0,6493 | 11 Op voorraad |
|
|
Hoek
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 2,8681 - € 3,2495 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,7032 - € 0,7032 | 159 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 3,7954 - € 3,7954 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 11,8412 - € 11,8412 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,9139 - € 3,2953 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hoek
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 10,9522 - € 10,9522 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 3,875 - € 3,875 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 3,814 - € 3,814 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,7032 - € 0,7032 | 767 Op voorraad |
Push-in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Afstandhouder
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 5,314 - € 5,314 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 3,7805 - € 3,7805 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 4,1191 - € 4,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
Kleefpad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 2,7308 - € 3,1427 | 78 Op voorraad |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 9,1994 - € 9,1994 | 5890 Op voorraad |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| € 2,624 - € 2,9749 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 4,1191 - € 4,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.756 in
44.6 mm
|
Hoek
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,7032 - € 0,7032 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,5736 - € 0,7032 | 7297 Op voorraad |
Push-in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plat
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| € 4,2869 - € 4,2869 | Vraag de levertijd aan hier |
Snap-fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hoek
|
0.217 in
5.5 mm