Menu Search

Glasvezelgeleider Afstandhouder 19.5 mm 8.0 mm PA

Standoff support post for OFFG-165M-19-BK
Essentra artikelnummer:

10111482

Fabrikant artikelnummer:

OFFGSP-R-10-BK

159 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6841
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 68,41

100 x € 0,6841

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Spacer
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op