Menu Search

Glasvezelgeleider Recht Snap-fit (R)

Rechte vezelgeleider om te geleiden langs een rechte rand. Kan met een #6 of M3-schroef worden gemonteerd. Wordt geleverd met SRHR-3555 klinknagels.
Essentra artikelnummer:

10312728

Oud artikelnummer:

EFA04-60-R01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 3,161
1000 + € 2,79
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 316,10

100 x € 3,161

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Omvat Klinknagels
Type Straight
Afstand tussen bevestigingsgaten 28.0 mm
Gatdiameter 3.6 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Bevestigingsmethode Snap-fit
Verpakkingsaantal 100
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op