Menu Search

Glasvezelgeleider Plat Snap-fit Uitvoering 1 Nylon 6/6

Steun voor verzonken montage voor OFFG-165M-19-BK
Essentra artikelnummer:

10111468

Oud artikelnummer:

OFFGSP-F-19-BK

7297 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7032
500 + € 0,5736
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 70,32

100 x € 0,7032

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Plat
Gatdiameter 2.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Bevestigingsmethode Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op