Menu Search

Glasvezelgeleider Hoek 7.0 mm Nylon 6/6

Optical fibre quarter wheel bend control segment with 30mm radius. Assemble two pieces for bend control around a 180° turn. Assemble four pieces for excess fibre spooling at 30mm radius. In a four-piece assembled mode, stores approximately 60m of 900 micron fibre. Mounts with a #4 (M3) screw
Essentra artikelnummer:

10316177

Oud artikelnummer:

OFS90-30R

11 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 2499 € 0,6317
2500 - 4999 € 0,5824
5000 + € 0,552
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 63,17

100 x € 0,6317

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Type Hoek
Gatdiameter 3.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Verpakkingsaantal 100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op