Menu Search

Glasvezelgeleider Flexibel (R)

Volledig modulair en flexibel systeem voor een volledig beheer en bescherming van uw glasvezelkabels. De unieke ruggengraat zorgt ervoor dat de geleider in alle richtingen georiënteerd kan worden. Voor gebruik met 250 en 900 micron glasvezelkabel. De glasvezel kan op elk punt naar binnen en naar buiten gaan, zonder risico op scheuren of knikken. Schuine en rechte nokken langs de geleider voorkomen dat de vezel naar buiten veert. 25 mm maximale buigradius in gebogen toestand. De geleider kan op verschillende lengtes worden gesneden bij flexibele link-secties
Essentra artikelnummer:

10111451

Oud artikelnummer:

OFFG-165M-19-BK

2990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 8,9488
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 894,88

100 x € 8,9488

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Flexible
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Verpakkingsaantal 100
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op