Gasveren met instelbare kracht worden veel gebruikt in industrieën zoals medische en laboratorium-, meubel-, auto- en industriële apparatuur voor openen, sluiten, kantelen en dempen. Deze veren kunnen worden aangepast aan de exacte behoefte zonder extra berekeningen, gewoon ontgassen op aanvraag volgens de vereiste specificatie.
Serie: SR5487
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Uitgestrekte lengte | Stangdiameter | Materiaal | Lengte van slag | Maximale kracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 155,47 - € 155,47 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| € 153,036 - € 153,036 | Vraag de levertijd aan hier |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| € 157,889 - € 157,889 | Vraag de levertijd aan hier |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
| € 177,331 - € 177,331 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| € 485,837 - € 485,837 | Vraag de levertijd aan hier |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
||
| € 165,191 - € 165,191 | Vraag de levertijd aan hier |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| € 75,702 - € 118,087 | Vraag de levertijd aan hier |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| € 67,629 - € 94,193 | Vraag de levertijd aan hier |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| € 189,975 - € 189,975 | Vraag de levertijd aan hier |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| € 182,198 - € 182,198 | 11 Op voorraad |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| € 162,757 - € 162,757 | Vraag de levertijd aan hier |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
| € 179,764 - € 179,764 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| € 68,104 - € 94,861 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan