10202746
1253209
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 350.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 13.78 in |
| Lengte van slag | 150.0 mm |
| Lengte van slag | 5.906 in |
| Stangdiameter | 6.0 mm |
| Stangdiameter | 0.236 in |
| Draadmaat | M5 x 0.8 |
| Kleur | Zwart |
| Buislengte | 200.0 mm |
| Buislengte | 7.874 in |
| Accessoires inbegrepen | 4 x P1-kogelgewricht van nylon met stalen pen (geplaatst); 4 x E1-ogen van nylon |
| Maximale kracht | 400.0 N |
| Maximale kracht | 400.0 N |
| Afwerking body | Epoxy poedercoating |
| Stangmateriaal | Staal |
| Buisdameter | 15.0 mm |
| Buisdameter | 0.591 in |
| Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan