10282946
497830
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 485,837 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 860.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 33.858 in |
| Lengte van slag | 15.748 in |
| Lengte van slag | 400.0 mm |
| Stangdiameter | 14.0 mm |
| Stangdiameter | 0.551 in |
| Draadmaat | M10 x 1.5 |
| Kleur | Zwart |
| Buislengte | 18.11 in |
| Buislengte | 460.0 mm |
| Accessoires inbegrepen | 4 x B6-kogelgewrichten (geplaatst) |
| Maximale kracht | 2500.0 N |
| Maximale kracht | 2500.0 N |
| Stangmateriaal | Staal |
| Buisdameter | 28.0 mm |
| Buisdameter | 1.102 in |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan