Menu Search

Verstelbare gasveer 60.0 mm 160.0 mm

Deze verstelbare gasveer is gemaakt van een stalen buis en koolstofstaal met EP-poedercoating. Het wordt ook wel gasveer genoemd vanwege de stikstof gas lading. Het kan na installatie worden aangepast met behulp van de meegeleverde inbussleutel. Dit is ideaal voor de ontwikkeling van prototypes en bespaart tijd en geld voor korte productiewerkzaamheden gezien de kracht niet berekend hoeft te worden. Worden veel gebruikt voor openen, sluiten, kantelen en dempen in de medische wereld, de meubelindustrie, en voor commerciële en industriële apparatuur. Dit onderdeelnummer bevat 2 gasveren, 4 kogelgewrichten, 4 ogen, 1 inbussleutel en een gebruiksaanwijzing.
Essentra artikelnummer:

10202821

Oud artikelnummer:

1253217

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 94,861
10 - 19 € 78,121
20 + € 68,104
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 94,86

1 x € 94,861

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Uitgestrekte lengte 160.0 mm
Lengte van slag 60.0 mm
Stangdiameter 6.0 mm
Accessoires inbegrepen 4 x P1-kogelgewricht van nylon met stalen pen (geplaatst); 4 x E1-ogen van nylon
Stangmateriaal Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op