Menu Search

Gasveer met meerdere posities 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

Deze gasveer met meerdere posities is gemaakt van een stalen staaf en de buis is gemaakt van koolstofstaal met epoxy poedercoating. Ze wordt ook gasveer genemd en de meerdere posities worden gehouden over de volledige slag en de borgmoer past een trage wrijving toe op de stang die in positie blijft. Dit onderdeelnummer bevat 2 gasveren met kogelscharnieren, 4 ogen, 1 inbussleutel en een gebruiksaanwijzing.
Essentra artikelnummer:

10202722

Oud artikelnummer:

1253207

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbare kracht
Uitgestrekte lengte 170.0 mm
Lengte van slag 60.0 mm
Stangdiameter 6.0 mm
Draadmaat M5 x 0.8
Kleur Zwart
Buislengte 110.0 mm
Accessoires inbegrepen 4 x P1-kogelgewricht van nylon met stalen pen (geplaatst); 4 x E1-ogen van nylon
Maximale kracht 400.0 N
Afwerking body Epoxy poedercoating
Stangmateriaal Staal
Buisdameter 15.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op