10202753
1253210
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 121,3934 |
| 10 - 19 | € 91,9639 |
| 20 + | € 77,8217 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 17.717 in |
| Uitgestrekte lengte | 450.0 mm |
| Lengte van slag | 7.874 in |
| Lengte van slag | 200.0 mm |
| Stangdiameter | 0.236 in |
| Stangdiameter | 6.0 mm |
| Draadmaat | M5 x 0.8 |
| Kleur | Zwart |
| Buislengte | 250.0 mm |
| Buislengte | 9.843 in |
| Accessoires inbegrepen | 4 x P1-kogelgewricht van nylon met stalen pen (geplaatst); 4 x E1-ogen van nylon |
| Maximale kracht | 400.0 N |
| Maximale kracht | 400.0 N |
| Afwerking body | Epoxy poedercoating |
| Stangmateriaal | Staal |
| Buisdameter | 0.591 in |
| Buisdameter | 15.0 mm |
| Goederencode | 7318190090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan