Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gasveren met instelbare kracht worden veel gebruikt in industrieën zoals medische en laboratorium-, meubel-, auto- en industriële apparatuur voor openen, sluiten, kantelen en dempen. Deze veren kunnen worden aangepast aan de exacte behoefte zonder extra berekeningen, gewoon ontgassen op aanvraag volgens de vereiste specificatie.
Serie: SR5487
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Uitgestrekte lengte | Stangdiameter | Materiaal | Lengte van slag | Maximale kracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 153,036 - € 153,036 | Vraag de levertijd aan hier |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| € 145,75 - € 145,75 | Vraag de levertijd aan hier |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 165,191 - € 165,191 | Vraag de levertijd aan hier |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
||
| € 189,975 - € 189,975 | Vraag de levertijd aan hier |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| € 157,889 - € 157,889 | Vraag de levertijd aan hier |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| € 155,47 - € 155,47 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| € 83,924 - € 116,90 | Vraag de levertijd aan hier |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| € 119,66 - € 166,675 | Vraag de levertijd aan hier |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| € 162,757 - € 162,757 | Vraag de levertijd aan hier |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
| € 68,104 - € 94,861 | Vraag de levertijd aan hier |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| € 68,519 - € 95,425 | Vraag de levertijd aan hier |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| € 179,764 - € 179,764 | Vraag de levertijd aan hier |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| € 84,799 - € 118,131 | Vraag de levertijd aan hier |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| € 177,331 - € 177,331 | Vraag de levertijd aan hier |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| € 485,837 - € 485,837 | Vraag de levertijd aan hier |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan