10203194
1253254
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 545.0 mm |
| Uitgestrekte lengte | 21.457 in |
| Lengte van slag | 250.0 mm |
| Lengte van slag | 9.843 in |
| Stangdiameter | 0.394 in |
| Stangdiameter | 10.0 mm |
| Draadmaat | M8 x 1.25 |
| Kleur | Zwart |
| Buislengte | 11.614 in |
| Buislengte | 295.0 mm |
| Accessoires inbegrepen | 4 x G5-kogelgewrichten van roestvrij staal (geplaatst); 4 x J2-ogen van roestvrij staal (vlak) |
| Maximale kracht | 1200.0 N |
| Maximale kracht | 1200.0 N |
| Afwerking body | Epoxy poedercoating |
| Stangmateriaal | Staal |
| Buisdameter | 23.0 mm |
| Buisdameter | 0.906 in |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan