10202814
1253216
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 25.984 in |
| Uitgestrekte lengte | 660.0 mm |
| Lengte van slag | 300.0 mm |
| Lengte van slag | 11.811 in |
| Stangdiameter | 0.394 in |
| Stangdiameter | 10.0 mm |
| Draadmaat | M8 x 1.25 |
| Kleur | Zwart |
| Buislengte | 14.173 in |
| Buislengte | 360.0 mm |
| Accessoires inbegrepen | 4 x P1-kogelgewricht van nylon met stalen pen (geplaatst); 4 x E1-ogen van nylon |
| Maximale kracht | 1200.0 N |
| Maximale kracht | 1200.0 N |
| Afwerking body | Epoxy poedercoating |
| Stangmateriaal | Staal |
| Buisdameter | 0.906 in |
| Buisdameter | 23.0 mm |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan